ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 SS ブルー (100枚入)

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 SS ブルー (100枚入)

通常単価:
1,019
通常出荷日:
5日目

【特長】
・粉付
・天然ゴム・塩化ビニール製の極薄タイプと比べて耐油性の優れています。
【用途】
・薬品作業
・食品加工
・油作業
・掃除
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:S
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):15.0
・中指長さ(cm):7.4
・厚み:0.07mm
・食品衛生法適合
・トラスココード:854-9088
・質量:385g
【材質/仕上】
・合成ゴム(ニトリルゴム)

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,019

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : 6452
通常出荷日 5日目
通常単価 1,019

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 SS ブルー (100枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)