HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート強力型

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート強力型
通常単価:
12,433
通常出荷日:
5日目

【特長】
・14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
・補強した強力タイプです。
【用途】
・オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用。
【商品仕様】
・差込角(mm):14×18用
・全長(mm):71.5
・対辺寸法(mm):32
・JANコード:4000896164141
・トラスココード:828-7242
・質量:223g
【材質/仕上】
・クロムバナジューム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6450DS-32

型番
6450DS-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,433円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート強力型の型番6450DS-32のページです。
型番6450DS-32に関する仕様情報を記載しております。

6450DS-32で型番確定

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート強力型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)