HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
通常単価:
9,988
通常出荷日:
5日目

【特長】
・14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
【用途】
・オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用。
【商品仕様】
・差込角(mm):14×18用
・全長(mm):61
・対辺寸法(mm):22
・JANコード:4000896028535
・トラスココード:828-7232
・質量:151g
【材質/仕上】
・クロムバナジューム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6450D-22

型番
6450D-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,988円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサートの型番6450D-22のページです。
型番6450D-22に関する仕様情報を記載しております。

6450D-22で型番確定

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)