3/4 インチスペアソケット

3/4 インチスペアソケット
通常単価:
1,140
通常出荷日:
7日目

【特長】
・差込角19.0mm用です。
・口径は12角です。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。
【商品仕様】
・差込角(mm):19.0
・全長(mm):52
・対辺寸法(インチ):8/8
・JANコード:4582103933028
・トラスココード:817-4740
・質量:200g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

632B

型番
632B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,140円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

基本情報

トラスココード 817-4740 JANコード 4582103933028 質量(g) 200
材質1 クロムバナジウム鋼

3/4 インチスペアソケットの型番632Bのページです。
型番632Bに関する仕様情報を記載しております。

632Bで型番確定

3/4 インチスペアソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)