KUNIMORI パンロックワッシャー φ15 白

KUNIMORI パンロックワッシャー φ15 白
通常単価:
1,466
通常出荷日:
2日目

【特長】
・環境に優しい樹脂製ワッシャーです。
・(株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整や、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使いいただけます。
【用途】
・厚み調整に。
【商品仕様】
・色:白
・外径(mm):23
・内径(mm):15.2
・厚さ(mm):1
・JANコード:4580484541153
・トラスココード:827-8893
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63161-PLW15-WH

型番
63161-PLW15-WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,466円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

KUNIMORI パンロックワッシャー φ15 白の型番63161-PLW15-WHのページです。
型番63161-PLW15-WHに関する仕様情報を記載しております。

63161-PLW15-WHで型番確定

KUNIMORI パンロックワッシャー φ15 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)