17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
カクダイ パイプクリーナー 605-030

カクダイ パイプクリーナー

通常単価(税別)
1,182円
税込単価
1,300円
通常出荷日:9日目

【特長】・キズが付きにくい先端部丸型形状・ワイヤー長さ330ミリ・パッケージサイズ W85ミリ×H63...

詳細を確認

    型番:

    605-030
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    605-030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    605-030
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,182円
    ( 1,300円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キズが付きにくい先端部丸型形状
    ・ワイヤー長さ330ミリ
    ・パッケージサイズ W85ミリ×H630ミリ×D73ミリ
    【商品仕様】
    ・パイプクリーナー
    ・JANコード:4972353605033
    ・トラスココード:807-7420
    ・質量:59.0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ パイプクリーナーの型番605-030のページです。 型番605-030に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ パイプクリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー 3m
    300mm パイプレンチ
    250mm パイプレンチ
    350mm パイプレンチ
    メーカーカクダイカクダイカクダイエスコエスコエスコ
    通常価格1,182円7,116円3,023円2,635円2,311円2,958円
    通常出荷日9日目9日目7日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました