カクダイ クリップガスバンド

カクダイ クリップガスバンド

通常単価:
63
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ホース内径9.5ミリのガス用ホースの接続箇所を止めるバンド
・ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
【商品仕様】
・クリップガスバンド
・JANコード:4972353581504
・トラスココード:807-7306
・質量:6.0g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

63

型番 : 5815-9.5
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 63

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カクダイ クリップガスバンドのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ゴムホース接続2018/10/24
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ガス炊飯器のホース接続部に使用しました。価格と納期での購入でしたが問題無く使用出来ました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)