カクダイ 4分岐ドリップ

カクダイ 4分岐ドリップ

通常単価:
930
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水
・スパイクからの滴下で水やり
・4L/時の定流量タイプ(1ヵ所あたり1L/時)
・ホース長さ500ミリ
【商品仕様】
・4分岐ドリップ
・JANコード:4972353574278
・トラスココード:807-7265
・質量:51g
【材質/仕上】
・PP、PVC

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

930

型番 : 574-222
通常出荷日 5日目
通常単価 930

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)