カクダイ ブッシング13×20

カクダイ ブッシング13×20

通常単価:
155
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・散水ホース接手です。
【商品仕様】
・取付ネジG1/2(内ネジ)×G3/4(外ネジ)
・JANコード:4972353568123
・トラスココード:493-2307
・質量:5g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

155

型番 : 568-018
通常出荷日 お見積り
通常単価 155

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)