(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り グリーン

POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り グリーン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,353
通常出荷日:
5日目

【特長】
・コップ立て、皿立て付き!
・錆びにくい、クリアコート加工。
・自在に動く、可動式排水溝付き。
・止水・排水が切り替え出来るシリコーン栓付き。
【用途】
・食器用水切り
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):302
・奥行(mm):390
・高さ(mm):128
・302W X 390D X 128H
・JANコード:4974908551116
・トラスココード:125-9951
・質量:925g
【材質/仕上】
・鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)
・PP
・シリコーンゴム
・塩化ビニル樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,353

この商品は14個からご注文いただけます。

型番 : 551116
通常出荷日 5日目
通常単価 2,353

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)