(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

田中製作所 防災面ヘルメット用イエロー

田中製作所 防災面ヘルメット用イエロー

通常単価:
3,897
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・レンズ部:ポリカーボネイト樹脂成型品/イエロ色
・UVカット成型レンズ(99.9%カット。ただしUV-A:400nm付近を除く)
・ANSI Z81+適合品
・トラスココード:853-7184
・質量:250g

基本スペック

  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    853-7184

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,897

型番 : 550K-Y
通常出荷日 5日目
通常単価 3,897

スペック

  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    853-7184

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

田中製作所 防災面ヘルメット用イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)