Vikan パイプクリーナーロッド 5352

Vikan パイプクリーナーロッド 5352

通常単価:
5,035
通常出荷日:
14日目

【特長】
・パイプクリーナー5354、5365、5367、5368、5369、5356専用ロッドです。
【用途】
・手の届かない配管や器材の奥の洗浄に。
【商品仕様】
・縦(mm):1500
・横(mm):8
・適合パイプクリーナー:5354、5365、5367、5368、5369、5356
・耐熱温度:121℃
・JANコード:5705020053528
・トラスココード:496-8697
・質量:90g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

5,035

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 5352
通常出荷日 14日目
通常単価 5,035

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Vikan パイプクリーナーロッド 5352のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)