• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
Vikan パイプクリーナーロッド 53515

Vikan パイプクリーナーロッド 53515

通常単価:
2,090
通常出荷日:
14日目

【特長】
・パイプクリーナー5354、5365、5367、5368、5369、5356専用ロッドです。
【用途】
・手の届かない配管や器材の奥の洗浄に。
【商品仕様】
・縦(mm):750
・横(mm):8
・適合パイプクリーナー:5354、5365、5367、5368、5369、5356
・耐熱温度:121℃
・JANコード:5705020535154
・トラスココード:496-8689
・質量:125g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

2,090

型番 : 53515
通常出荷日 14日目
通常単価 2,090

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Vikan パイプクリーナーロッド 53515のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)