(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン テーブル GPN-1860

ライオン テーブル GPN-1860

通常単価(税別):
194,562
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・会議用テーブル
・天板・本体:ブナ突板・ポリウレタン塗装・天板厚27mm・幕板厚23mm
・高さ:700mm
・棚付
【商品仕様】
・1800×600×700
・ライオン テーブル GPN-1860
・JANコード:4903331535103
・質量:40kg

基本スペック

  • JANコード
    4903331535103
  • 質量(g)
    40000.0
  • トラスココード
    134-6816

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

194,562

型番 : 53510
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 194,562

スペック

  • JANコード
    4903331535103
  • 質量(g)
    40000.0
  • トラスココード
    134-6816

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

テーブル PF-1845 ライトグレー 画像

テーブル PF-1845 ライトグレー

ライオン事務器

【特長】デリカフラップテーブル 。棚付(幕板なし) 。天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ 28mm厚 。脚部:スチール角パイプ・メラミン焼付塗装・φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付) 。棚:スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装。

ライオン カラー座卓 EST-1860 ブル- 画像

ライオン カラー座卓 EST-1860 ブル-

ライオン事務器

【特長】カラー座卓 。天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ・30mm厚 。脚部:スチール異形パイプ・メラミン焼付塗装 。高さ:330mm。

ライオン フラップテーブル F-1N ライトグレー 画像

ライオン フラップテーブル F-1N ライトグレー

ライオン事務器

【特長】フラップテーブル 。天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ・22mm厚・任意位置固定式 。脚部:32mm角スチールパイプ・メラミン焼付塗装・φ50mm双輪キャスター3個付。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)