(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ワイヤバンド 73~78

カクダイ ワイヤバンド 73~78

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
111
通常出荷日:
5日目

【特長】
・品番のうしろの( )内は締付範囲(ミリ)
【商品仕様】
・ワイヤバンド73~78
・JANコード:4972353020935
・トラスココード:807-7134
・質量:0g
【材質/仕上】
・鋼

基本スペック

  • JANコード
    4972353020935
  • トラスココード
    807-7134
  • 質量(g)
    0.000
  • 材質1

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

111

型番 : 535-001-70
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 111

スペック

  • JANコード
    4972353020935
  • トラスココード
    807-7134
  • 質量(g)
    0.000
  • 材質1

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カクダイ メタルネジ口金 ブロンズ 画像

カクダイ メタルネジ口金 ブロンズ

カクダイ

【商品仕様】パッキン付き。取付ネジG1/2。RIZAL強化カップリング(P.598~)に接続できる金属製口金注意 屋外での使用において若干の色落ちや変色が発生する場合があります。JANコード:4972353006267。トラスココード:807-4204。質量:41.0g。

カクダイ 大口径シャワホース(2.0m) クリーム 画像

カクダイ 大口径シャワホース(2.0m) クリーム

カクダイ

【特長】ほとんどのメーカーに対応しています。ホースのいやな臭いが気になりにくい低臭シャワーホースです。

カクダイ 強力キカイバンドC 12~22 画像

カクダイ 強力キカイバンドC 12~22

カクダイ

【商品仕様】締付範囲12ミリ~22ミリ バンド幅8ミリ。カクダイ 強力キカイバンドC 12~22。JANコード:4972353536115。トラスココード:807-3777。質量:11g。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

カクダイ ワイヤバンド 73~78のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)