ライオン 会議用椅子 #451L ダークグレー

ライオン 会議用椅子 #451L ダークグレー

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・上張:皮革張り
・クッション:ウレタンフォーム
・肘部:ビーチ成型合板 ポリウレタン塗装
・キャスター:φ50mmナイロン双輪
【商品仕様】
・610×600×740
・ライオン 会議用椅子 #451L ダークグレー
・JANコード:4903331534748
・質量:13kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 53474
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ライオン 丸椅子 #51 画像

ライオン 丸椅子 #51

ライオン事務器

ライオン 会議用椅子 #451L ダークグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)