TILEMENT ファインJエルボ(S)-45 No.7

TILEMENT ファインJエルボ(S)-45 No.7

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・ファインJエルボ(S)-45No.7
・JANコード:4545384536074
・トラスココード:850-8182
・質量:0g
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 53420070
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TILEMENT ファインJエルボ(S)-45 No.7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)