呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2
通常単価:
1,937
通常出荷日:
11日目

【特長】
・人気のEDテ-パ-付きヤスリを仕上げ専用に粒度を細かくしたタイプで、特に#600の仕上げ面は最高です。
【用途】
・深溝部分(リブ)の研磨、狭い部分の研磨、R取り、糸面取り、その他金型の仕上げ研磨、等
【商品仕様】
・形状:平
・粒度(#):170
・全長(mm):175
・刃長(mm):30
・柄の形状:角 (□4.6×2.6)
・JANコード:4957468005343
・トラスココード:852-8827
・質量:9g
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒
・ニッケル

(i)ご注意

  • 力を入れずに使用してください。目づまり時は灯油などを使い、ブラシで洗ってください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

534

型番
534
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,937円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2の型番534のページです。
型番534に関する仕様情報を記載しております。

534で型番確定

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)