三和 付刃バイト 19mm ブラック

三和 付刃バイト 19mm ブラック
通常単価:
8,700
通常出荷日:
11日目

【特長】
・標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

【商品仕様】
・JIS(種類):60形
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):220
・トラスココード:816-1865
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(SKH57)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

517-3BK

型番
517-3BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,700円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

三和 付刃バイト 19mm ブラックの型番517-3BKのページです。
型番517-3BKに関する仕様情報を記載しております。

517-3BKで型番確定

三和 付刃バイト 19mm ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)