三和 付刃バイト 25mm ブラック

三和 付刃バイト 25mm ブラック
通常単価:
10,116
通常出荷日:
11日目

【特長】
・標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

【商品仕様】
・JIS(種類):52形
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):260
・トラスココード:816-1854
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(SKH57)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

516-7BK

型番
516-7BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,116円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

三和 付刃バイト 25mm ブラックの型番516-7BKのページです。
型番516-7BKに関する仕様情報を記載しております。

516-7BKで型番確定

三和 付刃バイト 25mm ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)