サラヤ サットトレール5KG

サラヤ サットトレール5KG

通常単価:
1,666
通常出荷日:
5日目

【特長】
・汚れに応じて薄めてお使いいただけるので経済的です。
【用途】
・食品の品質保持や機器類の除菌に
【商品仕様】
・希釈使用
・アルカリ性
・JANコード:4973512516603
・トラスココード:816-2887
・質量:5180g
【材質/仕上】
・ボトル:PE
・キャップ:PP
・キャップ(タイ製):PP

(i)ご注意

  • アルミ製品への使用不可不可、目に注意、小児に注意に注意、炊事用手袋使用

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,666

型番 : 51660
通常出荷日 5日目
通常単価 1,666

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)