サラヤ ローパス洗剤10KGBIB

サラヤ ローパス洗剤10KGBIB

通常単価:
9,972
通常出荷日:
5日目

【特長】
・衣服屋シーツなどの施設のリネン類専用の洗浄・除菌剤です。
・酵素系、塩素系漂白剤と混合するとさらに強力な洗浄・除菌効果が得られます。
【用途】
・OA機器全般・レジ・店舗什器や、オフィス内設備などの汚れ落としに
【商品仕様】
・希釈使用
・アルカリ性
・JANコード:4973512515804
・トラスココード:816-2885
・質量:10.8kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

9,972

型番 : 51649
通常出荷日 5日目
通常単価 9,972

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)