京セラ ソリッドエンドミル

京セラ ソリッドエンドミル
通常単価:
12,814
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・高能率・難削材加工用エンドミル(ラジアス)
【商品仕様】
・ソリッドエンドミル
・JANコード:4960664745166
・トラスココード:825-0329
・質量:123.40g
【材質/仕上】
・超微粒子超硬母材

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4TFR120-260-R05

型番
4TFR120-260-R05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,814円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ ソリッドエンドミルの型番4TFR120-260-R05のページです。
型番4TFR120-260-R05に関する仕様情報を記載しております。

4TFR120-260-R05で型番確定

京セラ ソリッドエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)