Z-EAL エクステンションバー

Z-EAL エクステンションバー
通常単価:
1,753円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

【商品仕様】
・差込角(mm):凹凸12.7
・全長(mm):125
・JANコード:4991644076895
・トラスココード:786-3578
・質量:180g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
4760Z-125
4760Z-250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSJANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 差込角(mm)

1,753円

1個

1日目

64991644076895786-3578-180-

2,381円

1個

1日目

64991644077205786-3586250340凹凸12.7

Loading...

  1. 1

基本情報

材質1 クロムモリブデン鋼(SCM435)

Z-EAL エクステンションバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)