(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

REX ネジゲージ 15A

REX ネジゲージ 15A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
14,585
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・管用テーパねじのチェックに使用します。
【用途】
・管用テーパおねじのチェック
【商品仕様】
・ネジゲージ15A
・JANコード:4514706014156
・トラスココード:809-4633
・質量:180g

基本スペック

  • JANコード
    4514706014156
  • トラスココード
    809-4633
  • 質量(g)
    180.000

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

14,585

型番 : 473010
通常出荷日 お見積り
通常単価 14,585

スペック

  • JANコード
    4514706014156
  • トラスココード
    809-4633
  • 質量(g)
    180.000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)