(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ剪定鋏 AS-020

アルミ剪定鋏 AS-020
通常単価(税別):
1,716
通常出荷日:
7日目

【特長】
・シャープな切れ味で生け花や植木のお手入れに適しています。
【用途】
・草木の剪定に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4351

型番

4351

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,716円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

高さ(mm) 18 長さ(mm) 47 幅(mm) 200
JANコード 4969402043519 質量(g) 180.000 トラスココード 817-9297
材質1 刃物用炭素鋼、アルミ

アルミ剪定鋏 AS-020の型番4351のページです。
型番4351に関する仕様情報を記載しております。

4351で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ剪定鋏 AS-020

アルミ剪定鋏 AS-020

    HI剪定鋏 200mm SGP-10

    HI剪定鋏 200mm SGP-10

      フローリスト プルーナー

      フローリスト プルーナー

        本職用剪定鋏

        本職用剪定鋏

          TRUSCO 植木ハサミ バネ付き

          TRUSCO 植木ハサミ バネ付き

            剪定ハサミ ウルトラロッソ7

            剪定ハサミ ウルトラロッソ7

              豊稔 光山作 別打剪定鋏 A型 金止 225mm

              豊稔 光山作 別打剪定鋏 A型 金止 225mm

                千吉 アルミ柄剪定鋏G付 SGP-1N/SGP-2N

                千吉 アルミ柄剪定鋏G付 SGP-1N/SGP-2N

                  HI芽切り剪定鋏 200mm SGP-11

                  HI芽切り剪定鋏 200mm SGP-11

                    TRUSCO 剪定ハサミ バネ付き

                    TRUSCO 剪定ハサミ バネ付き

                      光山作 本職用剪定鋏

                      光山作 本職用剪定鋏

                        EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型

                        EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型

                          園芸ハサミ 交換ばね

                          園芸ハサミ 交換ばね

                            メーカー KAKURI(角利産業) SK-11 近正 豊稔 トラスコ中山 近正 豊稔 千吉 SK-11 トラスコ中山 豊稔 大進 トラスコ中山
                            通常価格
                            (税別)
                            1,716円 2,290円 3,316円 5,198円 1,209円 3,680円 10,341円 958円 2,290円 1,075円 9,536円 1,058円 247円
                            通常出荷日 7日目   3日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目   お見積り   お見積り   1日目   1日目   1日目  
                            高さ(mm) 18 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 47 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4969402043519 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 180.000 - - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)