POSE Nポゼタワシ入れ(S型)グリーン

POSE Nポゼタワシ入れ(S型)グリーン

通常単価:
233
通常出荷日:
5日目

【特長】
・キッチン廻り用品
【用途】
・キッチン廻り用品
【商品仕様】
・Nポゼタワシ入れ(S型)グリーン
・JANコード:4974908432613
・トラスココード:868-4152
・質量:66g
【材質/仕上】
・本体:PP、吸盤:エラストマー

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

233

この商品は80個からご注文いただけます。

型番 : 432613
通常出荷日 5日目
通常単価 233

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

POSE Nポゼタワシ入れ(S型)グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)