フマキラー 強力猫まわれ右粒剤400g

フマキラー 強力猫まわれ右粒剤400g

通常単価:
710
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・猫が嫌がるペッパーオイルとメントールを配合しています。ピリピリ&スースー刺激で寄せつけません。
・雨に強く約2~4週間効果が持続します。
【用途】
・ネコの忌避。
【商品仕様】
・幅(mm):95
・高さ(mm):214
・長さ(mm):60
・容量(g):400
・JANコード:4902424432565
・トラスココード:796-1197
・質量:455g
【材質/仕上】
・I-メントール
・ペッパーオイル
・サリチル酸メチル

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

710

型番 : 432565
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 710

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フマキラー 強力猫まわれ右粒剤400gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,935円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 937円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 300円~ 通常出荷日: 3日目~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)