GS ステンレスとおし(小)〈替網式〉

GS ステンレスとおし(小)〈替網式〉
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・盆栽の植え替えにお使い下さい。
【商品仕様】
・直径(mm):200
・直径(mm):200
・替網(mm):2/4/7
・JANコード:4951167643233
・トラスココード:868-2527
・質量:322g
【材質/仕上】
・ステンレス、メッキ加工スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4323

型番
4323
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

GS 星馬 草抜き鎌 画像

GS 星馬 草抜き鎌

GS(キンボシ)

GS GS支柱バンド(20本入り) 画像

GS GS支柱バンド(20本入り)

GS(キンボシ)

GS ステンレスとおし(小)〈替網式〉の型番4323のページです。
型番4323に関する仕様情報を記載しております。

4323で型番確定

GS ステンレスとおし(小)〈替網式〉のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)