呉英 ミニコアφ40 M27ネジ

呉英 ミニコアφ40 M27ネジ
通常単価:
14,304
通常出荷日:
11日目

【特長】
・小型のコアドリル用で切れ味重視タイプです。
【用途】
・鉄筋コンクリートの穴あけ
【商品仕様】
・M27ネジのコアドリル用
・JANコード:4957468043222
・トラスココード:827-9008
・質量:0.57kg
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4322

型番
4322
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,304円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

呉英 ミニコアφ40 M27ネジの型番4322のページです。
型番4322に関する仕様情報を記載しております。

4322で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)