ミヅシマ フリーハードルJ 151~249mmX515mm ベージュ

ミヅシマ フリーハードルJ 151~249mmX515mm ベージュ

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・直線、曲線にも対応可能
・樹脂製の溝蓋です
【用途】
・プール
・浴室
・ケアハウス等の水回り排水部
【商品仕様】
・巾151~249mm×長さ515mm×高さ26mm
・ミヅシマ フリーハードルJ 151~249mmX515mm ベージュ
・JANコード:4964079027084
・トラスココード:802-0982
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・本体:ASA樹脂
・ジョイント駒:エラストマー

(i)ご注意

  • 受け枠幅に合わせてフリーハードルを用意して下さい

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 4320502
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミヅシマ フリーハードルJ 151~249mmX515mm ベージュのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)