TERAOKA P-カットテープ NO.4101 100mm×25M 若葉

TERAOKA P-カットテープ NO.4101 100mm×25M 若葉

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
・支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
・強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
・テープの流れ(縦)方向もカットできます。
・厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
【用途】
・鉄骨、塗装面の養生用途に。
【商品仕様】
・色:若葉
・幅(mm):100
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.13
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:4.6N/25mm
・引張強度140/25mm
・手で切断可能
・質量:360g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着材:アクリル系

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

この商品は54個からご注文いただけます。

型番 : 4101-LGR-100X25
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TERAOKA P-カットテープ NO.4101 100mm×25M 若葉のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)