日油技研 サーモラベル3点表示屋外対応型 不可逆性 220度(1箱20枚入)【20個入り】

日油技研 サーモラベル3点表示屋外対応型 不可逆性 220度(1箱20枚入)
通常単価:
4,389
通常出荷日:
5日目

【特長】
・色の変化で温度の検知ができます。
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
【用途】
・受変電設備・機械設備などの発熱点検。
・熱処理工程の温度管理。
・流通工程の温度管理。
・配電設備の温度管理。
【商品仕様】
・原色:淡黄
・変色温度(℃):220/230/240
・エレメントサイズ(φmm):5
・変色後色:黒-黒-黒
・シートサイズ(mm):17×32
・測定方式:不可逆性
・測定精度:±3℃
・ケース入数(枚):20
・3点表示タイプ
・屋内外使用可能
・JANコード:4582130420737
・トラスココード:835-7865
・質量:10g
【材質/仕上】
・フィルム
・示温顔料
・紙
・粘着剤

(i)ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3E-220

型番
3E-220
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,389円

20個入り

1パック

5日目

Loading...

  1. 1

日油技研 サーモラベル3点表示屋外対応型 不可逆性 220度(1箱20枚入)の型番3E-220のページです。
型番3E-220に関する仕様情報を記載しております。

3E-220で型番確定

日油技研 サーモラベル3点表示屋外対応型 不可逆性 220度(1箱20枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)