TESAC ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)

TESAC ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)

通常単価:
32,400
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。
・すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。
・各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):5.0
・全長(m):6.0
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:150×8
・JIS B 8818規格品
・使用温度:100℃以下
・JANコード:4900349511310
・トラスココード:819-9173
・質量:6.82kg
【材質/仕上】
・高強力ポリエステル原着糸

(i)ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

32,400

型番 : 3E150X6
通常出荷日 お見積り
通常単価 32,400

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TESAC ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)