• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

バーコ バイメタルマシンソー カストタイプ 450X38X2.00mm 6山

バーコ バイメタルマシンソー カストタイプ 450X38X2.00mm 6山
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。
・バイメタルタイプのマシンソー替刃になります。
・カスト用になります。
・早い切断に耐えうる、割れずらいバイメタルの替刃になります。
・作業者の安全性も確保できます。
【用途】
・丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
【商品仕様】
・山数:6
・全長(mm):450
・幅(mm):38
・厚さ(mm):2.00
・穴径(mm):10.5
・JANコード:7311518114145
・トラスココード:813-2416
・質量:249g
【材質/仕上】
・刃先:コバルト入りバイメタル
・鋸身:ばね鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3809-450-38-2.00-6-KA

型番
3809-450-38-2.00-6-KA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

バーコ バイメタルマシンソー カストタイプ 450X38X2.00mm 6山の型番3809-450-38-2.00-6-KAのページです。
型番3809-450-38-2.00-6-KAに関する仕様情報を記載しております。

3809-450-38-2.00-6-KAで型番確定

バーコ バイメタルマシンソー カストタイプ 450X38X2.00mm 6山のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)