(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS 剣山・中丸(ゴム付)

GS 剣山・中丸(ゴム付)
通常単価(税別):
1,757
通常出荷日:
5日目
【特長】
・底部にゴムを使用、滑ることもなく花器を傷つけたりもしません。
【商品仕様】
・直径(mm):59
・直径(mm):59
・針数:169本
・JANコード:4951167237494
・トラスココード:868-2454
・質量:250g
【材質/仕上】
・ステンレス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3749

型番

3749

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,757円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

GS 防獣ネット(ステンレスワイヤー入り) 画像

GS 防獣ネット(ステンレスワイヤー入り)

GS(キンボシ)

【特長】ステンレスワイヤー入りでネットの食いちぎりを防止。大切な農作物を猪・鹿の攻撃から守ります。
GS 分別ネット袋(緑)口ひも付き 画像

GS 分別ネット袋(緑)口ひも付き

GS(キンボシ)

【特長】環境に優しいペットボトルや空き缶のリサイクル資源回収袋、通気性に優れた16mmメッシュです。
GS 簡易マスク 画像

GS 簡易マスク

GS(キンボシ)

【特長】吸気抵抗が非常に低い為、呼吸が楽であり長時間の作業が行えます。装着時の視野が広く作業性に優れています。動物の世話など嫌な臭いの発生する場所や、石工・木工・切削・花粉など比較的大きな塵埃が飛散している場所でご使用下さい。専用の替フィルターもございます(No.6185)。

GS 剣山・中丸(ゴム付)の型番3749のページです。
型番3749に関する仕様情報を記載しております。

3749で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS 剣山・中丸(ゴム付)

GS 剣山・中丸(ゴム付)

    GS 剣山・大丸(ゴム付)

    GS 剣山・大丸(ゴム付)

      GS フリーカットタイ スペアー

      GS フリーカットタイ スペアー

        GS GS赤銀テープ・5P

        GS GS赤銀テープ・5P

          GS GS赤銀テープ・5P

          GS GS赤銀テープ・5P

            GS GS金銀テープ・5P

            GS GS金銀テープ・5P

              GS GS金銀テープ・5P

              GS GS金銀テープ・5P

                GS GSワイドパンチ(10個入り)

                GS GSワイドパンチ(10個入り)

                  GS 防臭簡易マスク・フィルター(2枚入り)

                  GS 防臭簡易マスク・フィルター(2枚入り)

                    GS 家庭用如露替口(小)2.3L用

                    GS 家庭用如露替口(小)2.3L用

                      GS 家庭用如露替口(大)10L用

                      GS 家庭用如露替口(大)10L用

                        GS 家庭用如露替口(中)3.5~6L用

                        GS 家庭用如露替口(中)3.5~6L用

                          GS GSワイドクリップ(10個入り)

                          GS GSワイドクリップ(10個入り)

                            メーカー GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ)
                            通常価格
                            (税別)
                            1,757円 1,963円 409円 889円 538円 889円 538円 622円 589円 391円 589円 460円 718円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)