ミヅシマ ダストBOX42C シルバー

ミヅシマ ダストBOX42C シルバー

通常単価:
6,988
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・リビングやキッチン、サニタリー等のあらゆる生活空間で使用可能な屑入れです
・サビに強く耐久性に優れています
【用途】
・屑入れ
【商品仕様】
・口径355×底径305×高さ545mm 内容量42L
・ミヅシマ ダストBOX42C シルバー
・JANコード:4985193603923
・トラスココード:802-0803
・質量:3kg
【材質/仕上】
・本体/亜鉛メッキ鋼板(トタン材)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

6,988

型番 : 3670435
通常出荷日 お見積り
通常単価 6,988

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミヅシマ ダストBOX42C シルバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)