ユニット 区域表示バー標識セット 関係者以外立入…

ユニット 区域表示バー標識セット 関係者以外立入…

通常単価:
4,788
通常出荷日:
5日目

【特長】
・縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置。通路、枠組足場、各作業場等にどうぞ。
・ワンタッチ取付標識セット済です。
【用途】
・建設現場内通路の掲示用に最適です。
【商品仕様】
・寸法(mm):金具/約H90×W630×D90(クランプ部含む)、標識/600×450
・摘要:標識/マジックテープ式、片面表示
・内容:関係者以外立入禁止
・摘要:標識/マジックテープ式、片面表示
・内容:関係者以外立入禁止
・トラスココード:826-3919
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・標識:ビニールターポリン
・金具:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
【セット内容/付属品】
・セット内容:343-60A/340-50A

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,788

型番 : 343-64A
通常出荷日 5日目
通常単価 4,788

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 区域表示バー標識セット 関係者以外立入…のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)