ユニット 区域表示バー標識セット(両面)ノーヘル…

ユニット 区域表示バー標識セット(両面)ノーヘル…

通常単価:
5,234
通常出荷日:
5日目

【特長】
・縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置。通路、枠組足場、各作業場等にどうぞ。
・ワンタッチ取付標識セット済です。
【用途】
・建設現場内通路の掲示用に最適です。
【商品仕様】
・寸法(mm):金具/約H90×W630×D90(クランプ部含む)、標識/600×450
・摘要:標識/マジックテープ式、両面表示
・内容:表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
・内容:表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
・摘要:標識/マジックテープ式、両面表示
・トラスココード:826-3917
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・標識:遮光ビニールターポリン
・金具:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
【セット内容/付属品】
・セット内容:343-60A/340-117

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,234

型番 : 343-62A
通常出荷日 5日目
通常単価 5,234

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 区域表示バー標識セット(両面)ノーヘル…のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)