ユニット フラッシュサイン 無地 ターポリン 560×900mm

ユニット フラッシュサイン 無地 ターポリン 560×900mm

通常単価:
4,505
通常出荷日:
5日目

【特長】
・LEDが点灯・点滅するターポリン標識です。
【商品仕様】
・摘要:白無地・LED付・ビニールハトメ6個・ナイロンバンド3本付
・摘要:白無地・LED付・ビニールハトメ6個・ナイロンバンド3本付
・シート寸法(mm):560×900
・トラスココード:738-6192
・質量:135g
【材質/仕上】
・ビニールターポリン

(i)ご注意

  • 単三電池は別売です。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,505

型番 : 343-50
通常出荷日 5日目
通常単価 4,505

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ユニット フラッシュサイン 無地 ターポリン 560×900mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)