• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ストロングツール マグネットピックアップツール LEDライト付き
  • 数量スライド割引

ストロングツール マグネットピックアップツール LEDライト付き

通常単価:
1,153
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・先端部、約60mmはフレキシブルです。
・3LED付です。
【用途】
・暗い場所でネジや部品を拾う時に。
【商品仕様】
・吸着力(N):20
・マグネット径(mm):18
・全長(mm):167~545
・使用電池:アルカリボタン電池(LR-44)×4個(お試し用電池付属)
・JANコード:4976463343410
・トラスココード:798-2542
・質量:100g
【材質/仕上】
・マグネット部:ネオジウム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,153

  • 数量スライド割引
型番 : 34341
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,153

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ストロングツール マグネットピックアップツール LEDライト付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)