• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
3M マスキングテープ 343 36mmX18m 3巻入り

3M マスキングテープ 343 36mmX18m 3巻入り

通常単価:
442
通常出荷日:
1日目

【特長】
・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
・基材の厚みと強度を増し、直線性に優れタテ裂けを起こしにくくなっています。
【用途】
・車輌塗装用。
【商品仕様】
・色:緑
・幅(mm):36
・長さ(m):18
・厚さ(mm):0.085
・パック入数(巻):3
・紙管サイズ(mm)
・筆記可否
・粘着力:1.06N/10mm
・引張強度:38.2N/10mm
・連続使用温度:120℃(60分)
・JANコード:4548623580159
・トラスココード:778-2861
・質量:180g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

442

型番 : 343-36
通常出荷日 1日目
通常単価 442

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

3M マスキングテープ 343 36mmX18m 3巻入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)