• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ユニット メッシュ標識(ピクト3連)クレーン災害

ユニット メッシュ標識(ピクト3連)クレーン災害

通常単価:
20,193
通常出荷日:
5日目

【特長】
・使用頻度の高い表示3種類をセットにしました。
・上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。
・メッシュ素材だから強風対策にも最適です。
・足場のピッチにも合う1800mm幅です。
・軽くて取扱いが楽だから設置も簡単です。
【用途】
・単管等に簡単に設置出来ます。
【商品仕様】
・寸法(mm):890×1800
・摘要:アルミハトメ穴6箇所、ヒモ付
・内容:クレーン災害をなくそう
・摘要:アルミハトメ穴6箇所、ヒモ付
・内容:クレーン災害をなくそう
・トラスココード:826-4082
・質量:630g
【材質/仕上】
・メッシュ地:ポリエステル
・青枠部:ターポリン

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

20,193

型番 : 343-31A
通常出荷日 5日目
通常単価 20,193

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ユニット メッシュ標識(ピクト3連)クレーン災害のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)