GS シュロ縄(黒) 3mm×20m

GS シュロ縄(黒) 3mm×20m
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・庭木や垣根・盆栽等を優しくサポートする結束用品、用途に合わせて豊富なバリエーションからお選びください。
・環境に優しい天然素材を使用しています。
【商品仕様】
・太さ(mm):3
・長さ(m):20
・長さ(m):20
・太さ(mm):3
・JANコード:4951167634323
・トラスココード:868-2408
・質量:73g
【材質/仕上】
・パーム 70%、しゅろ 30%

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3432

型番
3432
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

GS 星馬 草抜き鎌 画像

GS 星馬 草抜き鎌

GS(キンボシ)

GS GS支柱バンド(20本入り) 画像

GS GS支柱バンド(20本入り)

GS(キンボシ)

GS シュロ縄(黒) 3mm×20mの型番3432のページです。
型番3432に関する仕様情報を記載しております。

3432で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)