3M マスキングテープ 343 18mmX18m 7巻入り

3M マスキングテープ 343 18mmX18m 7巻入り

通常単価:
521
通常出荷日:
1日目

【特長】
・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
・基材の厚みと強度を増し、直線性に優れタテ裂けを起こしにくくなっています。
【用途】
・車輌塗装用。
【商品仕様】
・色:緑
・幅(mm):18
・長さ(m):18
・厚さ(mm):0.085
・パック入数(巻):7
・紙管サイズ(mm)
・筆記可否
・粘着力:1.06N/10mm
・引張強度:38.2N/10mm
・連続使用温度:120℃(60分)
・JANコード:4548623559629
・トラスココード:778-2829
・質量:210g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

521

型番 : 343-18
通常出荷日 1日目
通常単価 521

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

3M マスキングテープ 343 18mmX18m 7巻入りのレビュー