ユニット ユニパネセット 重機災害をなくそう 耐水ベニヤ 900×1800mm

ユニット ユニパネセット 重機災害をなくそう 耐水ベニヤ 900×1800mm

通常単価:
24,156
通常出荷日:
5日目

【特長】
・工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
【商品仕様】
・寸法(mm):900×1800×25厚
・摘要:標識4枚・U字型取付金具4個付
・内容:重機災害をなくそう
・摘要:標識4枚・U字型取付金具4個付
・内容:重機災害をなくそう
・トラスココード:811-5524
・質量:9kg
【材質/仕上】
・ベース・耐水ベニヤ(木枠・アルミ縁)/標識・エコユニボード
【セット内容/付属品】
・セット内容:306-02/327-03A/327-01A/326-01A

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

24,156

型番 : 343-02AA
通常出荷日 5日目
通常単価 24,156

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット ユニパネセット 重機災害をなくそう 耐水ベニヤ 900×1800mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)