ユニット メッシュ標識 整理整頓 ポリエステル 710×450mm

ユニット メッシュ標識 整理整頓 ポリエステル 710×450mm

通常単価:
3,784
通常出荷日:
5日目

【特長】
・メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2。強風対策に最適です。
【商品仕様】
・摘要:裏面マジックテープ付・下部ハトメ付
・内容:整理整頓
・摘要:裏面マジックテープ付・下部ハトメ付
・内容:整理整頓
・シート寸法(mm):710×450
・トラスココード:738-6087
・質量:130g
【材質/仕上】
・ポリエステル

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,784

型番 : 342-94
通常出荷日 5日目
通常単価 3,784

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット メッシュ標識 整理整頓 ポリエステル 710×450mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)