(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

REX 新タイプ溝ゲージ 40A

REX 新タイプ溝ゲージ 40A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
14,585
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・溝深さが簡単測定にできます。
【用途】
・グルービング溝深さの測定
【商品仕様】
・適合機種:RG150A
・適合機種:RG150A
・重量(g)190
・JANコード:4514706063475
・トラスココード:809-4600
・質量:190g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

14,585

型番 : 341123
通常出荷日 お見積り
通常単価 14,585

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)