たくみ タイルカッター レッド7

たくみ タイルカッター レッド7
通常単価:
1,488円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・軽量3kgの押切りタイプです。
・切断面310mm、切断厚み2mm~20mmまで調節可能です。
【用途】
・タイル切断用
【商品仕様】
・本体サイズ:長さ×幅×高さ(mm):565×210×135
・JANコード:4960587034026
・トラスココード:851-1590
・質量:3000g
【材質/仕上】
・アルミダイキャスト
・鋼鉄

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
3402
3403
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

19,898円

1個

5日目

4960587034026851-15903000.000アルミダイキャスト●鋼鉄

1,488円

1個

5日目

4960587034033851-15917.000超鋼

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

粉チョーク 画像

粉チョーク

たくみ

たくみ タイルカッター レッド7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)