アスベル タイトロック TLO-55・AG

アスベル タイトロック TLO-55・AG

通常単価:
981
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。
・便利な容器目盛付き。
・パッキンが簡単に取り外せて洗えます。
・容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。
・『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。
【用途】
・食品保存容器
【商品仕様】
・幅163mm×奥行227mm×高さ177mm
・容量(l):4.6
・アスベル タイトロック TLO-55・AG
・JANコード:4974908333804
・トラスココード:868-4139
・質量:341g
【材質/仕上】
・本体・フタ:PP(ポリプロピレン)
・パッキン:シリコンゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

981

この商品は24個からご注文いただけます。

型番 : 333804
通常出荷日 お見積り
通常単価 981

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アスベル タイトロック TLO-55・AGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)